Publikovat produkty
Klemmbügel M6 schmal A4, 1.4404
Klemmbügel M6 schmal A4, 1.4404

    Klemmbügel M6 schmal A4, 1.4404

    Zum Festklemmen von G-Kanälen. Mit Klemmschraube und Kontermutter. Klemmbereich 30mm. Rostfreier Stahl.

    Specifikace
    • Art.Nr306141
      ELDAS®-Nr127082686
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge60 mm
      Breite24 mm
      Höhe45 mm
      Gewicht0.023 kg
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota306141
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-04-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)45
    • Šířka (mm)24
    • Hloubka (mm)60
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.023
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce