Publikovat produkty
Two-Gang Large Capacity Wall Box - HBL260

Two-Gang Large Capacity Wall Box - HBL260

4.8 z 5 hvězdiček4.8(5 recenze)
Two gang 4-11/16” square wall box with 2” knock-outs. Designed for AV applications or multi-service low voltage with power applications. 66.7 cubic inch capacity.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaHBL260
  • Skupina výrobkůWall / Furniture / Ceiling Products
  • Skupina produktůWall Box
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-09-28
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)4.68
  • Šířka (palce)4.68
  • Hloubka (palce)3.25
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce
  • Klasifikace IFCDistribuce el. energie
  • Název UNSPSCElectrical boxes
  • Kód UNSPSC39121303