Publikovat produkty
Stossleiste 100 A4, 1.4404
Stossleiste 100 A4, 1.4404

    Stossleiste 100 A4, 1.4404

    Befestigung auf Kabelbahnen. Geschraubt oder mit Kabelbahnclip. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • Stossleiste 400 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306189)
    • Stossleiste 300 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306188)
    • Stossleiste 200 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306187)
    Specifikace
    • Art.Nr306186
      ELDAS®-Nr127018306
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge95 mm
      Breite65 mm
      Höhe5 mm
      Gewicht0.046 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Stossleiste 400 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306189 | ELDAS®-Nr: 127018336 | Breite: 65 mm | Höhe: 5 mm | Gewicht: 0.193 kg

      Stossleiste 300 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306188 | ELDAS®-Nr: 127018326 | Breite: 65 mm | Höhe: 5 mm | Gewicht: 0.144 kg

      Stossleiste 200 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306187 | ELDAS®-Nr: 127018316 | Breite: 65 mm | Höhe: 5 mm | Gewicht: 0.095 kg

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota306186
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-04-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)5
    • Šířka (mm)65
    • Hloubka (mm)95
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.046
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce