Publikovat produkty
Deckel 100 x 60 A4, 1.4404

Deckel 100 x 60 A4, 1.4404

Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Zusätzliche Sicherung durch Halteklammern bei vertikaler Installation. Rostfreier Stahl.

Varianten

  • Deckel 400 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306213)
  • Deckel 300 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306212)
  • Deckel 200 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306211)
Specifikace
  • Art.Nr306210
    ELDAS®-Nr127003006
    WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
    Länge3000 mm
    Breite128.5 mm
    Höhe13 mm
    Gewicht3.698 kg
    Blechstärke1 mm

    Varianten

    Deckel 400 x 60 A4, 1.4404
    Art.Nr: 306213 | ELDAS®-Nr: 127003036 | Breite: 428.5 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 10.898 kg

    Deckel 300 x 60 A4, 1.4404
    Art.Nr: 306212 | ELDAS®-Nr: 127003026 | Breite: 328.5 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 8.498 kg

    Deckel 200 x 60 A4, 1.4404
    Art.Nr: 306211 | ELDAS®-Nr: 127003016 | Breite: 228.5 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 6.098 kg

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota306210
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-04-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)13
  • Šířka (mm)128.5
  • Hloubka (mm)3000
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vŠvýcarsko
  • Čistá hmotnost (kg)3.698
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce