Publikovat produkty
Gitterbahn-Segment 100 A4, 1.4404
Gitterbahn-Segment 100 A4, 1.4404

    Gitterbahn-Segment 100 A4, 1.4404

    Zum Verbinden verschiedener Ebenen oder von waagrecht und senkrecht zueinander stehender Gitterbahnen. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • Gitterbahn-Segment 400 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306245)
    • Gitterbahn-Segment 300 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306244)
    • Gitterbahn-Segment 200 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306243)
    Specifikace
    • Art.Nr306242
      ELDAS®-Nr127020906
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge300 mm
      Breite104 mm
      Höhe71.5 mm
      Gewicht0.207 kg

      Varianten

      Gitterbahn-Segment 400 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306245 | ELDAS®-Nr: 127020936 | Breite: 404 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 0.537 kg

      Gitterbahn-Segment 300 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306244 | ELDAS®-Nr: 127020926 | Breite: 304 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 0.428 kg

      Gitterbahn-Segment 200 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306243 | ELDAS®-Nr: 127020916 | Breite: 204 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 0.315 kg

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota306242
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-04-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)71.5
    • Šířka (mm)104
    • Hloubka (mm)300
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.207
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce