Publikovat produkty
Kabelpritsche 200 x 60 A4, 1.4404
Kabelpritsche 200 x 60 A4, 1.4404

    Kabelpritsche 200 x 60 A4, 1.4404

    Kabelpritsche mit Seitenwandlochungen und C-Profil Sprossen. Ineinander stapelbar und platzsparend.

    Varianten

    • Kabelpritsche 400 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306447)
    • Kabelpritsche 300 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306446)
    Specifikace
    • Art.Nr306445
      ELDAS®-Nr127000166
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge3000 mm
      Breite231 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht7.764 kg
      Blechstärke1.25 mm
      Sprossenabstand150 mm

      Varianten

      Kabelpritsche 400 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306447 | ELDAS®-Nr: 127000186 | Breite: 431 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 9.465 kg

      Kabelpritsche 300 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306446 | ELDAS®-Nr: 127000176 | Breite: 331 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 8.615 kg

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota306445
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-04-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)60
    • Šířka (mm)231
    • Hloubka (mm)3000
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    • Čistá hmotnost (kg)7.764
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Německo
    Rakousko
    Švýcarsko