Publikovat produkty
Mini-Hakenschiene 50 mm 2 x 2 Haken

Mini-Hakenschiene 50 mm 2 x 2 Haken

Befestigung an Wänden, Decken und Stützen. Stahl beschichtet.

Varianten

  • Mini-Hakenschiene 2000 mm 80 x 2 Haken (Art.Nr: 307040)
  • Mini-Hakenschiene 300 mm 12 x 2 Haken (Art.Nr: 307034)
  • Mini-Hakenschiene 200 mm 8 x 2 Haken (Art.Nr: 307033)
  • Mini-Hakenschiene 125 mm 5 x 2 Haken (Art.Nr: 307032)
  • Mini-Hakenschiene 75 mm 3 x 2 Haken (Art.Nr: 307031)
Specifikace
  • Art.Nr307030
    ELDAS®-Nr127028606
    WerkstoffStahl - DC01
    Länge50 mm
    Breite28 mm
    Höhe14.6 mm
    Gewicht0.03 kg
    Blechstärke2 mm

    Varianten

    Mini-Hakenschiene 2000 mm 80 x 2 Haken
    Art.Nr: 307040 | ELDAS®-Nr: 127028676 | Breite: 28 mm | Höhe: 14.6 mm | Gewicht: 0.336 kg

    Mini-Hakenschiene 300 mm 12 x 2 Haken
    Art.Nr: 307034 | ELDAS®-Nr: 127028646 | Breite: 28 mm | Höhe: 14.6 mm | Gewicht: 0.178 kg

    Mini-Hakenschiene 200 mm 8 x 2 Haken
    Art.Nr: 307033 | ELDAS®-Nr: 127028636 | Breite: 28 mm | Höhe: 14.6 mm | Gewicht: 0.115 kg

    Mini-Hakenschiene 125 mm 5 x 2 Haken
    Art.Nr: 307032 | ELDAS®-Nr: 127028626 | Breite: 28 mm | Höhe: 14.6 mm | Gewicht: 0.07 kg

    Mini-Hakenschiene 75 mm 3 x 2 Haken
    Art.Nr: 307031 | ELDAS®-Nr: 127028616 | Breite: 28 mm | Höhe: 14.6 mm | Gewicht: 0.03 kg

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota307030
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-04-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)14.6
  • Šířka (mm)28
  • Hloubka (mm)50
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vŠvýcarsko
  • Čistá hmotnost (kg)0.03
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce