Publikovat produkty
Hakenschiene standard 50 x 50 A4, 1.4404
Hakenschiene standard 50 x 50 A4, 1.4404

    Hakenschiene standard 50 x 50 A4, 1.4404

    Befestigung an Wänden, Decken und Stützen. Sicherung mit Blockierblech Art. Nr. 307056, separat bestellen. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • Hakenschiene standard 50 x 1000 A4, 1.4404 (Art.Nr: 307073)
    • Hakenschiene standard 50 x 500 A4, 1.4404 (Art.Nr: 307072)
    • Hakenschiene standard 50 x 400 A4, 1.4404 (Art.Nr: 307071)
    • Hakenschiene standard 50 x 300 A4, 1.4404 (Art.Nr: 307070)
    • Hakenschiene standard 50 x 200 A4, 1.4404 (Art.Nr: 307069)
    • Hakenschiene standard 50 x 100 A4, 1.4404 (Art.Nr: 307068)
    Specifikace
    • Art.Nr307067
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge50 mm
      Breite50 mm
      Höhe28 mm
      Gewicht0.058 kg
      Blechstärke2 mm

      Varianten

      Hakenschiene standard 50 x 1000 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307073 | ELDAS®-Nr: 127081256 | Breite: 50 mm | Höhe: 28 mm | Gewicht: 1.15 kg

      Hakenschiene standard 50 x 500 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307072 | ELDAS®-Nr: 127081246 | Breite: 50 mm | Höhe: 28 mm | Gewicht: 0.575 kg

      Hakenschiene standard 50 x 400 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307071 | ELDAS®-Nr: 127081236 | Breite: 50 mm | Höhe: 28 mm | Gewicht: 0.46 kg

      Hakenschiene standard 50 x 300 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307070 | ELDAS®-Nr: 127081226 | Breite: 50 mm | Höhe: 28 mm | Gewicht: 0.339 kg

      Hakenschiene standard 50 x 200 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307069 | ELDAS®-Nr: 127081216 | Breite: 50 mm | Höhe: 28 mm | Gewicht: 0.23 kg

      Hakenschiene standard 50 x 100 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307068 | ELDAS®-Nr: 127081206 | Breite: 50 mm | Höhe: 28 mm | Gewicht: 0.115 kg

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota307067
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-04-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)28
    • Šířka (mm)50
    • Hloubka (mm)50
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.058
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce