Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
lanz/products/08f9a2d8-f27c-49a1-a924-ca06cdb31871
Domov
Kategorie
Elektrická zařízení
Distribuce
Kabelordner ZMA
Není k dispozici v Spojené státy
lanz oensingen ag
Sledovat
Kabelordner ZMA
Zum Einschnappen in C-Kanal Deckel. Zum Halten der Kabel in der gewünschten Lage.
Stáhnout
Specifikace
Specifikace
Art.Nr
307129
ELDAS®-Nr
127018616
Werkstoff
Stahl - S250GD
Länge
57.5 mm
Breite
25 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
0.023 kg
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
307129
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2026-04-22
Číslo vydání
1
Výška (mm)
18
Šířka (mm)
25
Hloubka (mm)
57.5
Odkazy
Odkazy
URL produktu
https://lanz-oens.ch/de/p/kabelordner-zma-307129
Související
Související
Hlavní materiál
Ocel
Navrženo v
Švýcarsko
Vyrobeno v
Švýcarsko
Čistá hmotnost (kg)
0.023
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Elektrická zařízení - Distribuce
Dostupnost regionu
Evropa
Německo
Rakousko
Švýcarsko
Podobné produkty
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
Stáhnout
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Stáhnout
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
Stáhnout
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Stáhnout
Chalfant Manufacturing Company
Ladder Tray
4.1
(
13
)
Stáhnout
Atkore
P1000T - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Slotted
Stáhnout