Publikovat produkty
Gitterbahn Schaltschrank 100 x 60 x 1879
Gitterbahn Schaltschrank 100 x 60 x 1879

    Gitterbahn Schaltschrank 100 x 60 x 1879

    Varianten

    • Gitterbahn Schaltschrank 200 x 60 x 1879 (Art.Nr: 307162)
    • Gitterbahn Schaltschrank 300 x 60 x 1879 (Art.Nr: 307163)
    • Gitterbahn Schaltschrank 400 x 60 x 1879 (Art.Nr: 307164)
    Specifikace
    • Art.Nr307161
      WerkstoffStahl - S235JRC
      Länge1879 mm
      Breite114 mm
      Höhe71.5 mm
      Gewicht1.7 kg

      Varianten

      Gitterbahn Schaltschrank 200 x 60 x 1879
      Art.Nr: 307162 | Breite: 214 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 2.35 kg

      Gitterbahn Schaltschrank 300 x 60 x 1879
      Art.Nr: 307163 | Breite: 314 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 3 kg

      Gitterbahn Schaltschrank 400 x 60 x 1879
      Art.Nr: 307164 | Breite: 414 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 3.6 kg

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota307161
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-04-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)71.5
    • Šířka (mm)114
    • Hloubka (mm)1879
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    • Čistá hmotnost (kg)1.7
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Německo
    Rakousko
    Švýcarsko