Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
lanz/products/033e0487-2858-4268-81ef-5e5b4571bde1
Domov
Kategorie
Elektrická zařízení
Distribuce
L-Kanal Schaltschrank 127 x 61 x 1804
Není k dispozici v Spojené státy
lanz oensingen ag
Sledovat
L-Kanal Schaltschrank 127 x 61 x 1804
Stáhnout
Specifikace
Specifikace
Art.Nr
307217
Werkstoff
Stahl - S235JRC
Länge
1804 mm
Breite
40 mm
Höhe
77 mm
Gewicht
1.4 kg
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
307217
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2026-04-22
Číslo vydání
1
Výška (mm)
77
Šířka (mm)
40
Hloubka (mm)
1804
Odkazy
Odkazy
URL produktu
https://lanz-oens.ch/de/p/l-kanal-72-x-36-x-1804-791972005
Související
Související
Hlavní materiál
Ocel
Navrženo v
Švýcarsko
Vyrobeno v
Švýcarsko
Čistá hmotnost (kg)
1.4
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Elektrická zařízení - Distribuce
Dostupnost regionu
Evropa
Německo
Rakousko
Švýcarsko
Podobné produkty
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
Stáhnout
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Stáhnout
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
Stáhnout
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Stáhnout
Chalfant Manufacturing Company
Ladder Tray
4.1
(
13
)
Stáhnout
Atkore
P1000T - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Slotted
Stáhnout