Publikovat produkty
Vertikalbogen aussen 90° 200 x 60

Vertikalbogen aussen 90° 200 x 60

Varianten

  • Vertikalbogen aussen 90° 300 x 60 (Art.Nr: 307270)
Specifikace
  • Art.Nr307269
    WerkstoffStahl - S235JRC
    Länge298.5 mm
    Breite298.5 mm
    Höhe71.5 mm
    Gewicht0.539 kg

    Varianten

    Vertikalbogen aussen 90° 300 x 60
    Art.Nr: 307270 | Breite: 298.5 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 0.717 kg

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota307269
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-04-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)71.5
  • Šířka (mm)298.5
  • Hloubka (mm)298.5
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vŠvýcarsko
  • Čistá hmotnost (kg)0.539
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce