Publikovat produkty
Hochkant-Abdeckung in RAL 9010
Hochkant-Abdeckung in RAL 9010

    Hochkant-Abdeckung in RAL 9010

    Deckel zu C-Kanal Hochkantwinkel 90°. Stahl beschichtet.

    Specifikace
    • Art.Nr307375
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge100.5 mm
      Breite64 mm
      Höhe100.5 mm
      Gewicht0.061 kg
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota307375
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-04-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)100.5
    • Šířka (mm)64
    • Hloubka (mm)100.5
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.061
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Německo
    Rakousko
    Švýcarsko