Publikovat produkty
Gegenwanne 8-15 ZMA
Gegenwanne 8-15 ZMA

    Gegenwanne 8-15 ZMA

    Als Kabelschutz und Auflage in Kombination mit Schnellverlegern.

    Varianten

    • Gegenwanne 40-50 ZMA (Art.Nr: 307588)
    • Gegenwanne 32-40 ZMA (Art.Nr: 307587)
    • Gegenwanne 26-33 ZMA (Art.Nr: 307586)
    • Gegenwanne 20-26 ZMA (Art.Nr: 307585)
    • Gegenwanne 15-20 ZMA (Art.Nr: 307584)
    Specifikace
    • Art.Nr307583
      ELDAS®-Nr120190226
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge50 mm
      Breite15 mm
      Höhe11 mm
      Gewicht0.004 kg

      Varianten

      Gegenwanne 40-50 ZMA
      Art.Nr: 307588 | ELDAS®-Nr: 120195726 | Breite: 52 mm | Höhe: 17.5 mm | Gewicht: 0.015 kg

      Gegenwanne 32-40 ZMA
      Art.Nr: 307587 | ELDAS®-Nr: 120194326 | Breite: 42 mm | Höhe: 17 mm | Gewicht: 0.012 kg

      Gegenwanne 26-33 ZMA
      Art.Nr: 307586 | ELDAS®-Nr: 120193426 | Breite: 32 mm | Höhe: 15.5 mm | Gewicht: 0.01 kg

      Gegenwanne 20-26 ZMA
      Art.Nr: 307585 | ELDAS®-Nr: 120192426 | Breite: 28 mm | Höhe: 13.5 mm | Gewicht: 0.008 kg

      Gegenwanne 15-20 ZMA
      Art.Nr: 307584 | ELDAS®-Nr: 120191126 | Breite: 22 mm | Höhe: 12.5 mm | Gewicht: 0.006 kg

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota307583
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-04-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)11
    • Šířka (mm)15
    • Hloubka (mm)50
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.004
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce