Publikovat produkty
Kabelbahn 100 x 60 ZMA
Kabelbahn 100 x 60 ZMA

    Kabelbahn 100 x 60 ZMA

    Kabelbahn mit Boden- und Seitenwandlochungen. Montage geschraubt oder schraubenlos möglich. Ineinander stapelbar und platzsparend.

    Varianten

    • Kabelbahn 500 x 60 ZMA (Art.Nr: 307610)
    • Kabelbahn 400 x 60 ZMA (Art.Nr: 307609)
    • Kabelbahn 300 x 60 ZMA (Art.Nr: 307608)
    • Kabelbahn 200 x 60 ZMA (Art.Nr: 307607)
    • Kabelbahn 600 x 60 ZMA (Art.Nr: 307611)
    Specifikace
    • Art.Nr307606
      ELDAS®-Nr127010106
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge3000 mm
      Breite131 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht5.363 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Kabelbahn 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 307610 | ELDAS®-Nr: 127010146 | Breite: 531 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 16.304 kg

      Kabelbahn 400 x 60 ZMA
      Art.Nr: 307609 | ELDAS®-Nr: 127010136 | Breite: 431 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 13.866 kg

      Kabelbahn 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 307608 | ELDAS®-Nr: 127010126 | Breite: 331 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 9.168 kg

      Kabelbahn 200 x 60 ZMA
      Art.Nr: 307607 | ELDAS®-Nr: 127010116 | Breite: 231 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 7.276 kg

      Kabelbahn 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 307611 | ELDAS®-Nr: 127010156 | Breite: 631 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 18.696 kg

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota307606
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-04-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)60
    • Šířka (mm)131
    • Hloubka (mm)3000
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    • Čistá hmotnost (kg)5.363
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce