Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
lanz/products/10c2c3ad-08da-4e4f-b405-c2da71dda881
Domov
Kategorie
Elektrická zařízení
Distribuce
Ordnungs-Trennprofil 41 ZMA
Není k dispozici v Spojené státy
lanz oensingen ag
Sledovat
Ordnungs-Trennprofil 41 ZMA
Ordnungstrennung durchgehend.
Stáhnout
Specifikace
Specifikace
Art.Nr
307643
ELDAS®-Nr
127003506
Werkstoff
Stahl - S250GD
Länge
3000 mm
Breite
31.5 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
1.712 kg
Blechstärke
1 mm
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
307643
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2026-04-22
Číslo vydání
1
Výška (mm)
41
Šířka (mm)
31.5
Hloubka (mm)
3000
Odkazy
Odkazy
URL produktu
https://lanz-oens.ch/de/p/ordnungs-trennprofil-41-zma-307643
Související
Související
Hlavní materiál
Ocel
Navrženo v
Švýcarsko
Vyrobeno v
Švýcarsko
Čistá hmotnost (kg)
1.712
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Elektrická zařízení - Distribuce
Dostupnost regionu
Evropa
Německo
Rakousko
Švýcarsko
Podobné produkty
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Stáhnout
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Stáhnout
Cummins
Diesel Generator, QSX15 Series 450-500 kWe 60Hz
3.9
(
8
)
Stáhnout
Vertiv
Vertiv™ CoolLoop Thermal Wall
Stáhnout
Cummins
Diesel Generator, QST30 Series 750-1000 kWe 50/60Hz
4.6
(
7
)
Stáhnout
Cummins
Diesel Generator, QSB7-G5, 125-200 kW, 60Hz
4.3
(
9
)
Stáhnout