Publikovat produkty
Stahl-Bügelklemme M10 x 95 A4, 1.4404
Stahl-Bügelklemme M10 x 95 A4, 1.4404

    Stahl-Bügelklemme M10 x 95 A4, 1.4404

    Zur Montage von Multifix und U-Profilen. Spannbereich 25-50mm. Rostfreier Stahl.

    Specifikace
    • Art.Nr307651
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge101 mm
      Breite57 mm
      Höhe115 mm
      Gewicht0.427 kg
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota307651
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-04-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)115
    • Šířka (mm)57
    • Hloubka (mm)101
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.427
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Německo
    Rakousko
    Švýcarsko