Publikovat produkty
2-Loch-Kopfplatte winkelverstellbar A4, 1.4404
2-Loch-Kopfplatte winkelverstellbar A4, 1.4404

    2-Loch-Kopfplatte winkelverstellbar A4, 1.4404

    Kopfplatte winkelverstellbar 0, 7.5°, 15°, 22.5°, 30,°45°, 67.5°. Für Tragkonstruktionen mit U- und Multifix Profilen. Befestigung der Profile mittels 2 Schraubengarnituren M10x70, Art. Nr. 309517 mit Distanzhülsen, separat bestellen. Rostfreier Stahl.

    Specifikace
    • Art.Nr307683
      ELDAS®-Nr127082026
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge175 mm
      Breite144 mm
      Höhe128 mm
      Gewicht1.161 kg
      Blechstärke3 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota307683
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-04-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)128
    • Šířka (mm)144
    • Hloubka (mm)175
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    • Čistá hmotnost (kg)1.161
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce

    Dostupnost regionu

    Evropa