Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
lanz/products/0140c5bb-e947-4ea2-8423-00985dc11a1c
Domov
Kategorie
Elektrická zařízení
Distribuce
Seitenwand flexibel 110 ZMA
Není k dispozici v Spojené státy
lanz oensingen ag
Sledovat
Seitenwand flexibel 110 ZMA
Zum Anfertigen von Reduktionen. Montage an Seitenwänden.
Stáhnout
Specifikace
Specifikace
Art.Nr
307744
ELDAS®-Nr
127008436
Werkstoff
Stahl - S250GD
Länge
3000 mm
Breite
100 mm
Höhe
1.5 mm
Gewicht
3.372 kg
Blechstärke
1.5 mm
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
307744
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2026-04-22
Číslo vydání
1
Výška (mm)
1.5
Šířka (mm)
100
Hloubka (mm)
3000
Odkazy
Odkazy
URL produktu
https://lanz-oens.ch/de/p/seitenwand-flexibel-110-zma-307744
Související
Související
Hlavní materiál
Ocel
Navrženo v
Švýcarsko
Vyrobeno v
Švýcarsko
Čistá hmotnost (kg)
3.372
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Elektrická zařízení - Distribuce
Dostupnost regionu
Evropa
Německo
Rakousko
Švýcarsko
Podobné produkty
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Stáhnout
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Stáhnout
Cummins
Diesel Generator, QSX15 Series 450-500 kWe 60Hz
3.9
(
8
)
Stáhnout
Vertiv
Vertiv™ CoolLoop Thermal Wall
Stáhnout
Cummins
Diesel Generator, QST30 Series 750-1000 kWe 50/60Hz
4.6
(
7
)
Stáhnout
Cummins
Diesel Generator, QSB7-G5, 125-200 kW, 60Hz
4.3
(
9
)
Stáhnout