Publikovat produkty
Stossleiste 100 mm ZMA
Stossleiste 100 mm ZMA

    Stossleiste 100 mm ZMA

    Befestigung auf Kabelbahnen. Geschraubt oder mit Kabelbahnclip.

    Varianten

    • Stossleiste 600 mm ZMA (Art.Nr: 307750)
    • Stossleiste 500 mm ZMA (Art.Nr: 307749)
    • Stossleiste 400 mm ZMA (Art.Nr: 307748)
    • Stossleiste 300 mm ZMA (Art.Nr: 307747)
    • Stossleiste 200 mm ZMA (Art.Nr: 307746)
    Specifikace
    • Art.Nr307745
      ELDAS®-Nr127018506
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge95 mm
      Breite65 mm
      Höhe5 mm
      Gewicht0.045 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Stossleiste 600 mm ZMA
      Art.Nr: 307750 | ELDAS®-Nr: 127018556 | Breite: 65 mm | Höhe: 5 mm | Gewicht: 0.286 kg

      Stossleiste 500 mm ZMA
      Art.Nr: 307749 | ELDAS®-Nr: 127018546 | Breite: 65 mm | Höhe: 5 mm | Gewicht: 0.238 kg

      Stossleiste 400 mm ZMA
      Art.Nr: 307748 | ELDAS®-Nr: 127018536 | Breite: 65 mm | Höhe: 5 mm | Gewicht: 0.19 kg

      Stossleiste 300 mm ZMA
      Art.Nr: 307747 | ELDAS®-Nr: 127018526 | Breite: 65 mm | Höhe: 5 mm | Gewicht: 0.142 kg

      Stossleiste 200 mm ZMA
      Art.Nr: 307746 | ELDAS®-Nr: 127018516 | Breite: 65 mm | Höhe: 5 mm | Gewicht: 0.093 kg

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota307745
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-04-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)5
    • Šířka (mm)65
    • Hloubka (mm)95
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.045
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce