Publikovat produkty
Winkel 45° NW 100 x 110 ZMA
Winkel 45° NW 100 x 110 ZMA

    Winkel 45° NW 100 x 110 ZMA

    Gelocht und stapelbar mit beidseitiger Kabelschutzschwelle.

    Varianten

    • Winkel 45° NW 600 x 110 ZMA (Art.Nr: 307783)
    • Winkel 45° NW 500 x 110 ZMA (Art.Nr: 307782)
    • Winkel 45° NW 400 x 110 ZMA (Art.Nr: 307781)
    • Winkel 45° NW 300 x 110 ZMA (Art.Nr: 307780)
    • Winkel 45° NW 200 x 110 ZMA (Art.Nr: 307779)
    Specifikace
    • Art.Nr307778
      ELDAS®-Nr127014806
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge206 mm
      Breite170 mm
      Höhe110 mm
      Gewicht0.463 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Winkel 45° NW 600 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307783 | ELDAS®-Nr: 127014856 | Breite: 727 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 3.194 kg

      Winkel 45° NW 500 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307782 | ELDAS®-Nr: 127014846 | Breite: 620 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 2.571 kg

      Winkel 45° NW 400 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307781 | ELDAS®-Nr: 127014836 | Breite: 510 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 2 kg

      Winkel 45° NW 300 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307780 | ELDAS®-Nr: 127014826 | Breite: 403 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 1.507 kg

      Winkel 45° NW 200 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307779 | ELDAS®-Nr: 127014816 | Breite: 278 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 0.767 kg

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota307778
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-04-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)110
    • Šířka (mm)170
    • Hloubka (mm)206
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.463
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce