Publikovat produkty
Deckel zu T-Abgang kompakt NW 100 ZMA

Deckel zu T-Abgang kompakt NW 100 ZMA

Varianten

  • Deckel zu T-Abgang kompakt NW 200 ZMA (Art.Nr: 307917)
  • Deckel zu T-Abgang kompakt NW 300 ZMA (Art.Nr: 307918)
  • Deckel zu T-Abgang kompakt NW 400 ZMA (Art.Nr: 307919)
  • Deckel zu T-Abgang kompakt NW 500 ZMA (Art.Nr: 307920)
  • Deckel zu T-Abgang kompakt NW 600 ZMA (Art.Nr: 307921)
Specifikace
  • Art.Nr307916
    ELDAS®-Nr127053546
    WerkstoffStahl - S250GD
    Länge297.6 mm
    Breite73 mm
    Höhe15 mm
    Gewicht0.15 kg

    Varianten

    Deckel zu T-Abgang kompakt NW 200 ZMA
    Art.Nr: 307917 | ELDAS®-Nr: 127053556 | Breite: 73 mm | Höhe: 15 mm | Gewicht: 0.21 kg

    Deckel zu T-Abgang kompakt NW 300 ZMA
    Art.Nr: 307918 | ELDAS®-Nr: 127053566 | Breite: 73 mm | Höhe: 15 mm | Gewicht: 0.27 kg

    Deckel zu T-Abgang kompakt NW 400 ZMA
    Art.Nr: 307919 | ELDAS®-Nr: 127053576 | Breite: 73 mm | Höhe: 15 mm | Gewicht: 0.32 kg

    Deckel zu T-Abgang kompakt NW 500 ZMA
    Art.Nr: 307920 | ELDAS®-Nr: 127053586 | Breite: 73 mm | Höhe: 15 mm | Gewicht: 0.38 kg

    Deckel zu T-Abgang kompakt NW 600 ZMA
    Art.Nr: 307921 | ELDAS®-Nr: 127053596 | Breite: 73 mm | Höhe: 15 mm | Gewicht: 0.44 kg

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota307916
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-04-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)15
  • Šířka (mm)73
  • Hloubka (mm)297.6
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vŠvýcarsko
  • Čistá hmotnost (kg)0.15
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce