Publikovat produkty
Kabelbahn-Segment 100 x 60 ZMA
Kabelbahn-Segment 100 x 60 ZMA

    Kabelbahn-Segment 100 x 60 ZMA

    Zum Verbinden verschiedener Ebenen oder von waagrecht und senkrecht zueinander stehender Kabelbahnen. Flexibler Längenausgleich bei integrierten Verbindungslaschen.

    Varianten

    • Kabelbahn-Segment 400 x 60 ZMA (Art.Nr: 307939)
    • Kabelbahn-Segment 300 x 60 ZMA (Art.Nr: 307938)
    • Kabelbahn-Segment 200 x 60 ZMA (Art.Nr: 307937)
    • Kabelbahn-Segment 500 x 60 ZMA (Art.Nr: 307940)
    • Kabelbahn-Segment 600 x 60 ZMA (Art.Nr: 307941)
    Specifikace
    • Art.Nr307936
      ELDAS®-Nr127011706
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge350 mm
      Breite132 mm
      Höhe72 mm
      Gewicht0.813 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Kabelbahn-Segment 400 x 60 ZMA
      Art.Nr: 307939 | ELDAS®-Nr: 127011736 | Breite: 432 mm | Höhe: 72 mm | Gewicht: 1.565 kg

      Kabelbahn-Segment 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 307938 | ELDAS®-Nr: 127011726 | Breite: 332 mm | Höhe: 72 mm | Gewicht: 1.31 kg

      Kabelbahn-Segment 200 x 60 ZMA
      Art.Nr: 307937 | ELDAS®-Nr: 127011716 | Breite: 232 mm | Höhe: 72 mm | Gewicht: 1.067 kg

      Kabelbahn-Segment 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 307940 | ELDAS®-Nr: 127011746 | Breite: 532 mm | Höhe: 72 mm | Gewicht: 1.814 kg

      Kabelbahn-Segment 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 307941 | ELDAS®-Nr: 127011756 | Breite: 632 mm | Höhe: 72 mm | Gewicht: 2.062 kg

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota307936
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-04-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)72
    • Šířka (mm)132
    • Hloubka (mm)350
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.813
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce