Publikovat produkty
Flachausleger 100 A4, 1.4404
Flachausleger 100 A4, 1.4404

    Flachausleger 100 A4, 1.4404

    Zur Montage bei geringen Platzverhältnissen. Für mittlere bis schwere Traglasten. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • Flachausleger 200 A4, 1.4404 (Art.Nr: 307981)
    • Flachausleger 400 A4, 1.4404 (Art.Nr: 307983)
    • Flachausleger 300 A4, 1.4404 (Art.Nr: 307982)
    Specifikace
    • Art.Nr307980
      ELDAS®-Nr127082466
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge135 mm
      Breite45 mm
      Höhe102 mm
      Gewicht0.278 kg

      Varianten

      Flachausleger 200 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307981 | ELDAS®-Nr: 127082476 | Breite: 45 mm | Höhe: 102 mm | Gewicht: 0.38 kg

      Flachausleger 400 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307983 | ELDAS®-Nr: 127082496 | Breite: 45 mm | Höhe: 102 mm | Gewicht: 0.62 kg

      Flachausleger 300 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307982 | ELDAS®-Nr: 127082486 | Breite: 45 mm | Höhe: 102 mm | Gewicht: 0.498 kg

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota307980
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-04-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)102
    • Šířka (mm)45
    • Hloubka (mm)135
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.278
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce