Publikovat produkty
Schutzkappe zu U-Profil 44 x 44 mm LD-PE
Schutzkappe zu U-Profil 44 x 44 mm LD-PE

    Schutzkappe zu U-Profil 44 x 44 mm LD-PE

    Zum Schutz vor Verletzungen.

    Specifikace
    • Art.Nr307990
      ELDAS®-Nr127080276
      WerkstoffKunststoff halogenfrei
      Länge47.5 mm
      Breite47.5 mm
      Höhe30 mm
      Gewicht0.013 kg
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota307990
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-04-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)30
    • Šířka (mm)47.5
    • Hloubka (mm)47.5
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.013
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce