Publikovat produkty
Bodenschiene 100 ZMA
Bodenschiene 100 ZMA

    Bodenschiene 100 ZMA

    Bodenschiene für Mittenaufhängung. In Kombination mit Schiebeteil Art. Nr. 308570 für Gitterbahnen oder 308571 für Multibahnen und Kabelpritschen, separat bestellen.

    Varianten

    • Bodenschiene 400 ZMA (Art.Nr: 308584)
    • Bodenschiene 300 ZMA (Art.Nr: 308583)
    • Bodenschiene 200 ZMA (Art.Nr: 308582)
    Specifikace
    • Art.Nr308581
      ELDAS®-Nr127083306
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge95.5 mm
      Höhe13 mm
      Gewicht0.088 kg

      Varianten

      Bodenschiene 400 ZMA
      Art.Nr: 308584 | ELDAS®-Nr: 127083336 | Höhe: 13 mm | Gewicht: 0.167 kg

      Bodenschiene 300 ZMA
      Art.Nr: 308583 | ELDAS®-Nr: 127083326 | Höhe: 13 mm | Gewicht: 0.125 kg

      Bodenschiene 200 ZMA
      Art.Nr: 308582 | ELDAS®-Nr: 127083316 | Höhe: 13 mm | Gewicht: 0.119 kg

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota308581
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-04-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)13
    • Hloubka (mm)95.5
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.088
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce