Publikovat produkty
Schiebeteil standard 200 x 500 fvz
Schiebeteil standard 200 x 500 fvz

    Schiebeteil standard 200 x 500 fvz

    Höhenverstellbares Schiebeteil für Kabelbahnen. Montage mit Schraubengarnituren M6x10, Art. Nr. 307144, separat bestellen. Verstellbereich 125mm.

    Varianten

    • Schiebeteil standard 200 x 600 fvz (Art.Nr: 308617)
    Specifikace
    • Art.Nr308616
      ELDAS®-Nr127083166
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge495 mm
      Breite50 mm
      Höhe204 mm
      Gewicht1 kg

      Varianten

      Schiebeteil standard 200 x 600 fvz
      Art.Nr: 308617 | ELDAS®-Nr: 127083176 | Breite: 50 mm | Höhe: 204 mm | Gewicht: 1.2 kg

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota308616
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-04-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)204
    • Šířka (mm)50
    • Hloubka (mm)495
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    • Čistá hmotnost (kg)1
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMElektrická zařízení - Distribuce

    Dostupnost regionu

    Evropa