Publikovat produkty
Ausleger leicht 100 ZMA
Ausleger leicht 100 ZMA

    Ausleger leicht 100 ZMA

    Ausleger zur Montage von Bahnen 100-400mm.

    Varianten

    • Ausleger leicht 300 ZMA (Art.Nr: 308657)
    • Ausleger leicht 200 ZMA (Art.Nr: 308656)
    • Ausleger leicht 400 ZMA (Art.Nr: 308658)
    Specifikace
    • Art.Nr308655
      ELDAS®-Nr127081716
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge125 mm
      Breite40 mm
      Höhe37 mm
      Gewicht0.151 kg

      Varianten

      Ausleger leicht 300 ZMA
      Art.Nr: 308657 | ELDAS®-Nr: 127081736 | Breite: 40 mm | Höhe: 62 mm | Gewicht: 0.411 kg

      Ausleger leicht 200 ZMA
      Art.Nr: 308656 | ELDAS®-Nr: 127081726 | Breite: 40 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 0.274 kg

      Ausleger leicht 400 ZMA
      Art.Nr: 308658 | ELDAS®-Nr: 127081746 | Breite: 40 mm | Höhe: 74 mm | Gewicht: 0.562 kg

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota308655
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-04-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)37
    • Šířka (mm)40
    • Hloubka (mm)125
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.151
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce