Publikovat produkty
Funktionserhalt-Ausleger standard 100 fvz
Funktionserhalt-Ausleger standard 100 fvz

    Funktionserhalt-Ausleger standard 100 fvz

    Zur Montage von Bahnen 100-400mm. Für mittlere bis schwere Traglasten.

    Varianten

    • Funktionserhalt-Ausleger standard 400 fvz (Art.Nr: 308833)
    • Funktionserhalt-Ausleger standard 300 fvz (Art.Nr: 308832)
    • Funktionserhalt-Ausleger standard 200 fvz (Art.Nr: 308831)
    Specifikace
    • Art.Nr308830
      ELDAS®-Nr127080866
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge129 mm
      Breite45 mm
      Höhe56 mm
      Gewicht0.236 kg

      Varianten

      Funktionserhalt-Ausleger standard 400 fvz
      Art.Nr: 308833 | ELDAS®-Nr: 127080896 | Breite: 45 mm | Höhe: 92 mm | Gewicht: 0.856 kg

      Funktionserhalt-Ausleger standard 300 fvz
      Art.Nr: 308832 | ELDAS®-Nr: 127080886 | Breite: 45 mm | Höhe: 80 mm | Gewicht: 0.624 kg

      Funktionserhalt-Ausleger standard 200 fvz
      Art.Nr: 308831 | ELDAS®-Nr: 127080876 | Breite: 45 mm | Höhe: 68 mm | Gewicht: 0.423 kg

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota308830
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-04-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)56
    • Šířka (mm)45
    • Hloubka (mm)129
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.236
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce