Publikovat produkty
Deckenstützen Verstärkung geteilt E90 fvz
Deckenstützen Verstärkung geteilt E90 fvz

    Deckenstützen Verstärkung geteilt E90 fvz

    Verstärkungsstück. Verhindert Auslenkung der Deckenstütze bei Montage von Auslegern. Inkl. Schraubengarnitur M10.

    Specifikace
    • Art.Nr309350
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge35 mm
      Breite43 mm
      Höhe80 mm
      Gewicht0.244 kg
      Blechstärke3 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota309350
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-04-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)80
    • Šířka (mm)43
    • Hloubka (mm)35
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.244
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce

    Dostupnost regionu

    Evropa