Publikovat produkty
Kabelbahn 100 x 60 fvz
Kabelbahn 100 x 60 fvz

    Kabelbahn 100 x 60 fvz

    Kabelbahn mit Boden- und Seitenwandlochungen. Montage geschraubt oder schraubenlos möglich. Ineinander stapelbar und platzsparend.

    Varianten

    • Kabelbahn 600 x 60 fvz (Art.Nr: 309505)
    • Kabelbahn 500 x 60 fvz (Art.Nr: 309504)
    • Kabelbahn 400 x 60 fvz (Art.Nr: 309503)
    • Kabelbahn 300 x 60 fvz (Art.Nr: 309502)
    • Kabelbahn 200 x 60 fvz (Art.Nr: 309501)
    Specifikace
    • Art.Nr309500
      ELDAS®-Nr127050106
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge3000 mm
      Breite131 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht5.363 kg
      Blechstärke1.25 mm

      Varianten

      Kabelbahn 600 x 60 fvz
      Art.Nr: 309505 | ELDAS®-Nr: 127050156 | Breite: 631 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 18.696 kg

      Kabelbahn 500 x 60 fvz
      Art.Nr: 309504 | ELDAS®-Nr: 127050146 | Breite: 531 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 16.304 kg

      Kabelbahn 400 x 60 fvz
      Art.Nr: 309503 | ELDAS®-Nr: 127050136 | Breite: 431 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 13.866 kg

      Kabelbahn 300 x 60 fvz
      Art.Nr: 309502 | ELDAS®-Nr: 127050126 | Breite: 331 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 9.189 kg

      Kabelbahn 200 x 60 fvz
      Art.Nr: 309501 | ELDAS®-Nr: 127050116 | Breite: 231 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 7.276 kg

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota309500
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-04-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)60
    • Šířka (mm)131
    • Hloubka (mm)3000
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    • Čistá hmotnost (kg)5.363
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce