Publikovat produkty
Deckel 100 x 60 fvz

Deckel 100 x 60 fvz

Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Zusätzliche Befestigung durch Halteklammern.

Varianten

  • Deckel 200 x 60 fvz (Art.Nr: 309521)
  • Deckel 600 x 60 fvz (Art.Nr: 309525)
  • Deckel 500 x 60 fvz (Art.Nr: 309524)
  • Deckel 400 x 60 fvz (Art.Nr: 309523)
  • Deckel 300 x 60 fvz (Art.Nr: 309522)
Specifikace
  • Art.Nr309520
    ELDAS®-Nr127053006
    WerkstoffStahl - DC01
    Länge3000 mm
    Breite128.5 mm
    Höhe13 mm
    Gewicht3.643 kg
    Blechstärke1.25 mm

    Varianten

    Deckel 200 x 60 fvz
    Art.Nr: 309521 | ELDAS®-Nr: 127053016 | Breite: 228.5 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 5.993 kg

    Deckel 600 x 60 fvz
    Art.Nr: 309525 | ELDAS®-Nr: 127053056 | Breite: 628.5 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 15.401 kg

    Deckel 500 x 60 fvz
    Art.Nr: 309524 | ELDAS®-Nr: 127053046 | Breite: 528.5 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 13.058 kg

    Deckel 400 x 60 fvz
    Art.Nr: 309523 | ELDAS®-Nr: 127053036 | Breite: 428.5 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 10.703 kg

    Deckel 300 x 60 fvz
    Art.Nr: 309522 | ELDAS®-Nr: 127053026 | Breite: 328.5 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 8.336 kg

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota309520
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-04-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)13
  • Šířka (mm)128.5
  • Hloubka (mm)3000
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vŠvýcarsko
  • Čistá hmotnost (kg)3.643
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce