Publikovat produkty
Stossleiste 100 fvz
Stossleiste 100 fvz

    Stossleiste 100 fvz

    Befestigung auf Kabelbahnen. Geschraubt oder mit Kabelbahnclip.

    Varianten

    • Stossleiste 600 fvz (Art.Nr: 309710)
    • Stossleiste 500 fvz (Art.Nr: 309709)
    • Stossleiste 400 fvz (Art.Nr: 309708)
    • Stossleiste 300 fvz (Art.Nr: 309707)
    • Stossleiste 200 fvz (Art.Nr: 309706)
    Specifikace
    • Art.Nr309705
      ELDAS®-Nr127058506
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge95 mm
      Breite65 mm
      Höhe5 mm
      Gewicht0.045 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Stossleiste 600 fvz
      Art.Nr: 309710 | ELDAS®-Nr: 127058556 | Breite: 65 mm | Höhe: 5 mm | Gewicht: 0.286 kg

      Stossleiste 500 fvz
      Art.Nr: 309709 | ELDAS®-Nr: 127058546 | Breite: 65 mm | Höhe: 5 mm | Gewicht: 0.238 kg

      Stossleiste 400 fvz
      Art.Nr: 309708 | ELDAS®-Nr: 127058536 | Breite: 65 mm | Höhe: 5 mm | Gewicht: 0.19 kg

      Stossleiste 300 fvz
      Art.Nr: 309707 | ELDAS®-Nr: 127058526 | Breite: 65 mm | Höhe: 5 mm | Gewicht: 0.142 kg

      Stossleiste 200 fvz
      Art.Nr: 309706 | ELDAS®-Nr: 127058516 | Breite: 65 mm | Höhe: 5 mm | Gewicht: 0.093 kg

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota309705
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-04-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)5
    • Šířka (mm)65
    • Hloubka (mm)95
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.045
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Německo
    Rakousko
    Švýcarsko