Publikovat produkty
Multifix Doppel-Profilschiene 100 x 50 x 3000 fvz
Multifix Doppel-Profilschiene 100 x 50 x 3000 fvz

    Multifix Doppel-Profilschiene 100 x 50 x 3000 fvz

    Multifix C-Profil 100x50 verzahnt. Mit Vierkant- und Langlöchern. Für sehr hohe Traglasten geeignet. Befestigungsmittel M10.

    Varianten

    • Multifix Doppel-Profilschiene 100 x 50 x 6000 fvz (Art.Nr: 309715)
    Specifikace
    • Art.Nr309714
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge2998 mm
      Breite50 mm
      Höhe100 mm
      Gewicht16.045 kg

      Varianten

      Multifix Doppel-Profilschiene 100 x 50 x 6000 fvz
      Art.Nr: 309715 | Breite: 50 mm | Höhe: 100 mm | Gewicht: 32.109 kg

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota309714
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-04-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)100
    • Šířka (mm)50
    • Hloubka (mm)2998
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    • Čistá hmotnost (kg)16.045
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce