Publikovat produkty
Verbinder-Paar gerade 200 x 44 mm, schwer fvz
Verbinder-Paar gerade 200 x 44 mm, schwer fvz

    Verbinder-Paar gerade 200 x 44 mm, schwer fvz

    Zum Verbinden bzw. Verlängern von U- und Multifix C-Profilen 50x50.

    Specifikace
    • Art.Nr309869
      ELDAS®-Nr127068006
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge200 mm
      Breite44 mm
      Höhe8 mm
      Gewicht0.289 kg
      Blechstärke3 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota309869
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-04-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)8
    • Šířka (mm)44
    • Hloubka (mm)200
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.289
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce