Publikovat produkty
4-Loch-Kopfplatte fvz
4-Loch-Kopfplatte fvz

    4-Loch-Kopfplatte fvz

    Kopfplatte winkelverstellbar, 0, 7.5°, 15°, 22.5°, 30,°, 45°, 67.5°. Für Tragkonstruktionen mit U- und Mulitix Profilen. Befestigung der Profile mittels 2 Schraubengarnituren M10x70, Art. Nr. 309517 mit Distanzhülsen, separat bestellen.

    Specifikace
    • Art.Nr309880
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge150 mm
      Breite150 mm
      Höhe185 mm
      Gewicht1.479 kg
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota309880
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-04-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)185
    • Šířka (mm)150
    • Hloubka (mm)150
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    • Čistá hmotnost (kg)1.479
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce

    Dostupnost regionu

    Evropa