Publikovat produkty
Flachausleger 100 fvz
Flachausleger 100 fvz

    Flachausleger 100 fvz

    Zur Montage bei geringen Platzverhältnissen. Für mittlere bis schwere Traglasten.

    Varianten

    • Flachausleger 600 fvz (Art.Nr: 309920)
    • Flachausleger 500 fvz (Art.Nr: 309919)
    • Flachausleger 400 fvz (Art.Nr: 309918)
    • Flachausleger 300 fvz (Art.Nr: 309917)
    • Flachausleger 200 fvz (Art.Nr: 309916)
    Specifikace
    • Art.Nr309915
      ELDAS®-Nr127080806
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge135 mm
      Breite45 mm
      Höhe102 mm
      Gewicht0.278 kg

      Varianten

      Flachausleger 600 fvz
      Art.Nr: 309920 | ELDAS®-Nr: 127080856 | Breite: 45 mm | Höhe: 102 mm | Gewicht: 0.934 kg

      Flachausleger 500 fvz
      Art.Nr: 309919 | ELDAS®-Nr: 127080846 | Breite: 45 mm | Höhe: 102 mm | Gewicht: 0.771 kg

      Flachausleger 400 fvz
      Art.Nr: 309918 | ELDAS®-Nr: 127080836 | Breite: 45 mm | Höhe: 102 mm | Gewicht: 0.622 kg

      Flachausleger 300 fvz
      Art.Nr: 309917 | ELDAS®-Nr: 127080826 | Breite: 45 mm | Höhe: 102 mm | Gewicht: 0.5 kg

      Flachausleger 200 fvz
      Art.Nr: 309916 | ELDAS®-Nr: 127080816 | Breite: 45 mm | Höhe: 102 mm | Gewicht: 0.378 kg

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota309915
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-04-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)102
    • Šířka (mm)45
    • Hloubka (mm)135
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.278
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce