Publikovat produkty
Kabelführung KF 100 Briport
Kabelführung KF 100 Briport

    Kabelführung KF 100 Briport

    Zweiteilige Kabelführung aus hochwertigem, flammhemmendem und halogenfreiem Kunststoff. Mit Scharnierstangen aus rostfreiem Stahl.

    Varianten

    • Kabelführung KF 150 Briport (Art.Nr: 309972)
    Specifikace
    • Art.Nr309971
      ELDAS®-Nr127098606
      WerkstoffKunststoff
      Länge353 mm
      Breite149 mm
      Höhe188 mm
      Gewicht1.16 kg

      Varianten

      Kabelführung KF 150 Briport
      Art.Nr: 309972 | ELDAS®-Nr: 127098616 | Breite: 199 mm | Höhe: 233 mm | Gewicht: 1.53 kg

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota309971
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-04-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)188
    • Šířka (mm)149
    • Hloubka (mm)353
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    • Čistá hmotnost (kg)1.16
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce