Publikovat produkty
6kt-Schraube M10 x 25 inkl. U-Scheibe A4, 1.4404
6kt-Schraube M10 x 25 inkl. U-Scheibe A4, 1.4404

    6kt-Schraube M10 x 25 inkl. U-Scheibe A4, 1.4404

    Sechskantschraube M10. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • 6kt-Schraube M10 x 70 mit U-Scheibe A4, 1.4404 (Art.Nr: 310023)
    • 6kt-Schraube M10 x 45 A4, 1.4404 (Art.Nr: 310022)
    Specifikace
    • Art.Nr310014
      ELDAS®-Nr127090046
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge25 mm
      Gewicht0.049 kg

      Varianten

      6kt-Schraube M10 x 70 mit U-Scheibe A4, 1.4404
      Art.Nr: 310023 | ELDAS®-Nr: - | Gewicht: 0.077 kg

      6kt-Schraube M10 x 45 A4, 1.4404
      Art.Nr: 310022 | ELDAS®-Nr: - | Gewicht: 0.04 kg

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota310014
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-04-22
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)25
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.049
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce

    Dostupnost regionu

    Evropa