Publikovat produkty
Innenbogen 45° 200 x 60 ZMA
Innenbogen 45° 200 x 60 ZMA

    Innenbogen 45° 200 x 60 ZMA

    Zur Verwendung für grosse Radien. Stapelbar. Sprossen aus C-Profil mit Sprossenabstand 300mm.

    Varianten

    • Innenbogen 45° 600 x 60 ZMA (Art.Nr: 313481)
    • Innenbogen 45° 500 x 60 ZMA (Art.Nr: 313480)
    • Innenbogen 45° 400 x 60 ZMA (Art.Nr: 313479)
    • Innenbogen 45° 300 x 60 ZMA (Art.Nr: 313478)
    Specifikace
    • Art.Nr313477
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge848 mm
      Breite516 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht2.514 kg
      Blechstärke1.25 mm
      Sprossenabstand164 mm

      Varianten

      Innenbogen 45° 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313481 | ELDAS®-Nr: - | Breite: 916 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 3.609 kg

      Innenbogen 45° 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313480 | ELDAS®-Nr: - | Breite: 816 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 3.335 kg

      Innenbogen 45° 400 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313479 | ELDAS®-Nr: - | Breite: 716 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 3.061 kg

      Innenbogen 45° 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313478 | ELDAS®-Nr: - | Breite: 616 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 2.788 kg

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota313477
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-04-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)60
    • Šířka (mm)516
    • Hloubka (mm)848
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    • Čistá hmotnost (kg)2.514
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce