Publikovat produkty
Abgang rechts 200 x 60 ZMA
Abgang rechts 200 x 60 ZMA

    Abgang rechts 200 x 60 ZMA

    Zur Verwendung für grosse Radien. Stapelbar. Sprossen aus C-Profil mit Sprossenabstand 300mm.

    Varianten

    • Abgang rechts 400 x 60 ZMA (Art.Nr: 313547)
    • Abgang rechts 300 x 60 ZMA (Art.Nr: 313546)
    • Abgang rechts 500 x 60 ZMA (Art.Nr: 313548)
    • Abgang rechts 600 x 60 ZMA (Art.Nr: 313549)
    Specifikace
    • Art.Nr313545
      ELDAS®-Nr127005716
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge1150 mm
      Breite917 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht5.262 kg
      Blechstärke1.5 mm

      Varianten

      Abgang rechts 400 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313547 | ELDAS®-Nr: 127005736 | Breite: 1117 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 6.407 kg

      Abgang rechts 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313546 | ELDAS®-Nr: 127005726 | Breite: 1017 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 5.888 kg

      Abgang rechts 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313548 | ELDAS®-Nr: 127005746 | Breite: 1217 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 6.926 kg

      Abgang rechts 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313549 | ELDAS®-Nr: 127005756 | Breite: 1317 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 7.724 kg

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota313545
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-04-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)60
    • Šířka (mm)917
    • Hloubka (mm)1150
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    • Čistá hmotnost (kg)5.262
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Německo
    Rakousko
    Švýcarsko