Publikovat produkty
Funktionserhalt-Ausleger standard 100 A4, 1.4571

Funktionserhalt-Ausleger standard 100 A4, 1.4571

Ausleger zur Montage von Bahnen 100-400mm. Für mittlere bis schwere Traglasten. Rostfreier Stahl.

Varianten

  • Funktionserhalt-Ausleger standard 400 A4, 1.4571 (Art.Nr: 316304)
  • Funktionserhalt-Ausleger standard 300 A4, 1.4571 (Art.Nr: 316303)
  • Funktionserhalt-Ausleger standard 200 A4, 1.4571 (Art.Nr: 316302)
Specifikace
  • Art.Nr316301
    WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4571
    Länge129 mm
    Breite45 mm
    Höhe56 mm
    Gewicht0.235 kg

    Varianten

    Funktionserhalt-Ausleger standard 400 A4, 1.4571
    Art.Nr: 316304 | Breite: 45 mm | Höhe: 92 mm | Gewicht: 0.855 kg

    Funktionserhalt-Ausleger standard 300 A4, 1.4571
    Art.Nr: 316303 | Breite: 45 mm | Höhe: 80 mm | Gewicht: 0.623 kg

    Funktionserhalt-Ausleger standard 200 A4, 1.4571
    Art.Nr: 316302 | Breite: 45 mm | Höhe: 68 mm | Gewicht: 0.417 kg

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota316301
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-04-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)56
  • Šířka (mm)45
  • Hloubka (mm)129
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vŠvýcarsko
  • Čistá hmotnost (kg)0.235
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce