Publikovat produkty
Deckel zu Weitspann-Multibahn 200 ZMA

Deckel zu Weitspann-Multibahn 200 ZMA

Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Zusätzliche Befestigung durch Halteklammern.

Varianten

  • Deckel zu Weitspann-Multibahn 600 ZMA (Art.Nr: 320032)
  • Deckel zu Weitspann-Multibahn 500 ZMA (Art.Nr: 320031)
  • Deckel zu Weitspann-Multibahn 400 ZMA (Art.Nr: 320030)
  • Deckel zu Weitspann-Multibahn 300 ZMA (Art.Nr: 320029)
Specifikace
  • Art.Nr320028
    ELDAS®-Nr127003116
    WerkstoffStahl - S250GD
    Länge3000 mm
    Breite212 mm
    Höhe11 mm
    Gewicht5.432 kg
    Blechstärke1 mm

    Varianten

    Deckel zu Weitspann-Multibahn 600 ZMA
    Art.Nr: 320032 | ELDAS®-Nr: 127003156 | Breite: 612 mm | Höhe: 11 mm | Gewicht: 14.852 kg

    Deckel zu Weitspann-Multibahn 500 ZMA
    Art.Nr: 320031 | ELDAS®-Nr: 127003146 | Breite: 512 mm | Höhe: 11 mm | Gewicht: 12.497 kg

    Deckel zu Weitspann-Multibahn 400 ZMA
    Art.Nr: 320030 | ELDAS®-Nr: 127003136 | Breite: 412 mm | Höhe: 11 mm | Gewicht: 10.142 kg

    Deckel zu Weitspann-Multibahn 300 ZMA
    Art.Nr: 320029 | ELDAS®-Nr: 127003126 | Breite: 312 mm | Höhe: 11 mm | Gewicht: 7.787 kg

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota320028
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-04-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)11
  • Šířka (mm)212
  • Hloubka (mm)3000
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vŠvýcarsko
  • Čistá hmotnost (kg)5.432
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce