| Art.Nr | 320042 |
| Werkstoff | Stahl - S250GD |
| Länge | 902 mm |
| Breite | 902 mm |
| Höhe | 1 mm |
| Gewicht | 2.605 kg |
Varianten
Deckel zu WSMB-Bogen 90° 300 ZMA
Art.Nr: 320043 | Breite: 1002 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 3.325 kg
Deckel zu WSMB-Bogen 90° 300 ZMA
Art.Nr: 320043 | Breite: 1002 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 3.325 kg
Deckel zu WSMB-Bogen 90° 500 ZMA
Art.Nr: 320045 | Breite: 1202 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 6.177 kg
Deckel zu WSMB-Bogen 90° 600 ZMA
Art.Nr: 320046 | Breite: 1302 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 7.789 kg