Publikovat produkty
WSMB-Winkel 90° eckig 200/110 ZMA

WSMB-Winkel 90° eckig 200/110 ZMA

Zur Verwendung bei geringen Platzverhältnissen. Sprossen aus C-Profil mit Sprossenabstand 150mm.

Varianten

  • WSMB-Winkel 90° eckig 600/110 ZMA (Art.Nr: 320058)
  • WSMB-Winkel 90° eckig 500/110 ZMA (Art.Nr: 320057)
  • WSMB-Winkel 90° eckig 400/110 ZMA (Art.Nr: 320056)
  • WSMB-Winkel 90° eckig 300/110 ZMA (Art.Nr: 320055)
Specifikace
  • Art.Nr320054
    ELDAS®-Nr127004916
    WerkstoffStahl - S250GD
    Länge645 mm
    Breite645 mm
    Höhe110 mm
    Gewicht5.66 kg
    Blechstärke1.5 mm

    Varianten

    WSMB-Winkel 90° eckig 600/110 ZMA
    Art.Nr: 320058 | ELDAS®-Nr: 127004956 | Breite: 1045 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 8.43 kg

    WSMB-Winkel 90° eckig 500/110 ZMA
    Art.Nr: 320057 | ELDAS®-Nr: 127004946 | Breite: 945 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 7.75 kg

    WSMB-Winkel 90° eckig 400/110 ZMA
    Art.Nr: 320056 | ELDAS®-Nr: 127004936 | Breite: 845 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 7.05 kg

    WSMB-Winkel 90° eckig 300/110 ZMA
    Art.Nr: 320055 | ELDAS®-Nr: 127004926 | Breite: 745 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 6.35 kg

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota320054
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-04-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)110
  • Šířka (mm)645
  • Hloubka (mm)645
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vŠvýcarsko
  • Čistá hmotnost (kg)5.66
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce