Publikovat produkty
WSMB-T-Stück 200 x 110 fvz
WSMB-T-Stück 200 x 110 fvz

    WSMB-T-Stück 200 x 110 fvz

    Für Abgänge/Verzweigungen. Zur Verwendung für grosse Radien. Sprossen aus C-Profil mit Sprossenabstand 150mm.

    Varianten

    • WSMB-T-Stück 300 x 110 fvz (Art.Nr: 320122)
    • WSMB-T-Stück 400 x 110 fvz (Art.Nr: 320123)
    • WSMB-T-Stück 600 x 110 fvz (Art.Nr: 320125)
    • WSMB-T-Stück 500 x 110 fvz (Art.Nr: 320124)
    Specifikace
    • Art.Nr320121
      ELDAS®-Nr127005066
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge1607 mm
      Breite907 mm
      Höhe110 mm
      Gewicht12.071 kg
      Blechstärke1.5 mm

      Varianten

      WSMB-T-Stück 300 x 110 fvz
      Art.Nr: 320122 | ELDAS®-Nr: 127005076 | Breite: 1007 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 13.18 kg

      WSMB-T-Stück 400 x 110 fvz
      Art.Nr: 320123 | ELDAS®-Nr: 127005086 | Breite: 1007 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 14.174 kg

      WSMB-T-Stück 600 x 110 fvz
      Art.Nr: 320125 | ELDAS®-Nr: 127005106 | Breite: 1307 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 16.747 kg

      WSMB-T-Stück 500 x 110 fvz
      Art.Nr: 320124 | ELDAS®-Nr: 127005096 | Breite: 1207 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 15.415 kg

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota320121
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-04-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)110
    • Šířka (mm)907
    • Hloubka (mm)1607
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    • Čistá hmotnost (kg)12.071
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce