Publikovat produkty
WSMB-Verbinder gerade 110 fvz
WSMB-Verbinder gerade 110 fvz

    WSMB-Verbinder gerade 110 fvz

    Zum seitlichen Verbinden von Stossstellen. Gerade. Inkl. Schraubengarnituren M10. Montage aussen.

    Specifikace
    • Art.Nr320160
      ELDAS®-Nr127008156
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge350 mm
      Breite26.5 mm
      Höhe104.5 mm
      Gewicht1.449 kg
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota320160
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-04-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)104.5
    • Šířka (mm)26.5
    • Hloubka (mm)350
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    • Čistá hmotnost (kg)1.449
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce