Publikovat produkty
WSMB-Winkelverbinder 110 fvz
WSMB-Winkelverbinder 110 fvz

    WSMB-Winkelverbinder 110 fvz

    Zum seitlichen Verbinden von Stossstellen. Gerade oder abgewinkelt. Inkl. Schraubengarnituren M10. Montage aussen.

    Specifikace
    • Art.Nr320161
      ELDAS®-Nr127008166
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge350 mm
      Breite25.5 mm
      Höhe86 mm
      Gewicht0.771 kg
      Blechstärke2 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota320161
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-04-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)86
    • Šířka (mm)25.5
    • Hloubka (mm)350
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.771
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce