Publikovat produkty
WSMB Bogen 90° 200 x 60 ZMA
WSMB Bogen 90° 200 x 60 ZMA

    WSMB Bogen 90° 200 x 60 ZMA

    Zur Verwendung für grosse Radien. Sprossen aus C-Profil mit Sprossenabstand 150mm.

    Varianten

    • WSMB Bogen 90° 600 x 60 ZMA (Art.Nr: 322011)
    • WSMB-Bogen 90° 500 x 60 ZMA (Art.Nr: 322010)
    • WSMB Bogen 90° 400 x 60 ZMA (Art.Nr: 322009)
    • WSMB Bogen 90° 300 x 60 ZMA (Art.Nr: 322008)
    Specifikace
    • Art.Nr322007
      ELDAS®-Nr127004716
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge907 mm
      Breite907 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht5.873 kg
      Blechstärke1.5 mm

      Varianten

      WSMB Bogen 90° 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 322011 | ELDAS®-Nr: 127004756 | Breite: 1307 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 8.485 kg

      WSMB-Bogen 90° 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 322010 | ELDAS®-Nr: 127004746 | Breite: 1207 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 7.832 kg

      WSMB Bogen 90° 400 x 60 ZMA
      Art.Nr: 322009 | ELDAS®-Nr: 127004736 | Breite: 1107 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 7.179 kg

      WSMB Bogen 90° 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 322008 | ELDAS®-Nr: 127004726 | Breite: 1007 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 6.526 kg

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota322007
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-04-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)60
    • Šířka (mm)907
    • Hloubka (mm)907
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    • Čistá hmotnost (kg)5.873
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce