Publikovat produkty
WSMB-Bogen 45° 200 x 60 ZMA
WSMB-Bogen 45° 200 x 60 ZMA

    WSMB-Bogen 45° 200 x 60 ZMA

    Zur Verwendung für grosse Radien. Sprossen aus C-Profil mit Sprossenabstand 150mm.

    Varianten

    • WSMB-Bogen 45° 300 x 60 ZMA (Art.Nr: 322015)
    • WSMB-Bogen 45° 600 x 60 ZMA (Art.Nr: 322018)
    • WSMB-Bogen 45° 500 x 60 ZMA (Art.Nr: 322017)
    • WSMB-Bogen 45° 400 x 60 ZMA (Art.Nr: 322016)
    Specifikace
    • Art.Nr322014
      ELDAS®-Nr127004416
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge841 mm
      Breite495 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht3.78 kg
      Blechstärke1.5 mm

      Varianten

      WSMB-Bogen 45° 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 322015 | ELDAS®-Nr: 127004426 | Breite: 595 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 4.15 kg

      WSMB-Bogen 45° 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 322018 | ELDAS®-Nr: 127004456 | Breite: 895 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 5.262 kg

      WSMB-Bogen 45° 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 322017 | ELDAS®-Nr: 127004446 | Breite: 795 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 4.891 kg

      WSMB-Bogen 45° 400 x 60 ZMA
      Art.Nr: 322016 | ELDAS®-Nr: 127004436 | Breite: 695 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 4.521 kg

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota322014
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-04-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)60
    • Šířka (mm)495
    • Hloubka (mm)841
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    • Čistá hmotnost (kg)3.78
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce